Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Novo jogador na equipe de sucesso! Distribuidor de cabos Bowden para pinos de retenção com controle remoto


Suporte inteligente para os comprovados pinos de retenção com controle remoto da KIPP! Nosso novo distribuidor de cabos Bowden reúne três cabos Bowden, permitindo que dois pinos sejam acionados em paralelo por meio de um elemento de acionamento comum. Como alternativa, um pino de retenção pode ser operado por meio de dois cabos Bowden diferentes.

Nossos pinos de retenção comprovam seu valor em dispositivos giratórios ou para posicionamento de parada na construção de máquinas, móveis e veículos especiais, por exemplo. As peças da máquina também podem ser posicionadas e travadas à distância usando um cabo Bowden. Se o elemento em questão for pesado, o uso de dois pinos de retenção em combinação com um distribuidor de cabos Bowden e um elemento de operação central torna o manuseio mais fácil e seguro.

Your advantages:
 

  • Numerous synergy effects: The organised interaction of three Bowden cables increases the speed and efficiency of processes and simultaneously reduces the number of components required and therefore the material costs.
     
  • One for all: The Bowden cable distributor is available in one size that is suitable for all travel lengths and sizes of indexing plungers with remote actuation. The required components for quick and easy installation are supplied.
     
  • Coordinated system: The extensive range of indexing plungers with remote actuation function from KIPP includes stainless steel plungers, Bowden cables and various accessories. All components are optimally matched to each other.

How the Bowden cable distributor works:



Three Bowden cables can be combined with the Bowden cable distributor.

For example, this permits two indexing plungers to be actuated with one actuating element.

With the reversible application option, one indexing plunger can also be actuated with two actuating elements. In this case, it is enough to pull on one of the two actuating elements to engage the indexing plunger.
 

Two fastening holes for countersunk screws ensure flexible installation. Mounting on a 40 mm aluminium profile using M8 slot nuts is no problem thanks to the width of the housing and the positioning of the fastening holes.